제품 게시
Non return valve cold water
SOPAL

Non return valve cold water

별점 4.7/54.7(7 리뷰)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
기술 사양
  • 특징 참조3613A01
  • 제품군Non return valves
  • 제품분류Non return valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_55
  • Uniclass 2015 설명Piped supply systems
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

유럽 아프리카