제품 게시
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
기술 사양
  • 특징 참조5208A01
  • 제품군Bleed Taps
  • 제품분류Bleed Taps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_55
  • Uniclass 2015 설명Piped supply systems
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

유럽 아프리카