제품 게시
Sink shelf-WARD
SOPAL

Sink shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
기술 사양
  • 특징 참조SB45A04
  • 제품군SUPPORT WARD
  • 제품분류WARD
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료유리
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 설명Shelves
  • OmniClass 번호23-21 11 11 11
  • OmniClass 제목Commercial Storage Shelves

지역 가용성

유럽 아프리카