제품 게시
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Brass telescopic arm with 2 joints.
  • Folding and rotating double-sided mirror Ø 200.
  • Reversible mirror with normal and magnifying reflection.
  • 360° rotating extendable mirror.
  • Hidden fasteners.
  • Robustness and comfort of use.
기술 사양
  • 특징 참조SB89A04
  • 제품군Bathroom
  • 제품분류Mirror
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors

지역 가용성

유럽 아프리카