제품 게시
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
BAS DE PORTE Plaque Contact 350
    SPM

    BAS DE PORTE Plaque Contact 350

    Range only available for the French market
    사양
    • Range only available for the French market
    기술 사양
    • 특징 참조SPM-BAS-DE-PORTE350
    • 제품군Protection des portes
    • 제품분류Panneaux & Plaques
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-05-06
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Accessories
    • IFC 분류지붕마감
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_38_20_20
    • Uniclass 2015 설명Door hardware systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 71 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Door Hardware
    • OmniClass 번호23-17 11 11 25
    • OmniClass 제목Door Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드C
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS