제품 게시
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

사양
  • Range only available for the French market
기술 사양
  • 특징 참조SPM-ELASTOFLEX
  • 제품군Industrial protection
  • 제품분류Corner guards
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-03
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료Elastomer
  • 부 재료Elastomer
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Corner guards
  • UNSPSC 코드30161504
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 설명Corner guards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Corner Guards
  • OmniClass 번호23-17 25 15 13
  • OmniClass 제목Corner Guards
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings