제품 게시
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Range only available for the French market

    Rubber bumper guard for industrial protection
    -200mm high

    사양
    • Range only available for the French market
    기술 사양
    • 특징 참조SPM-ELASTOPUNCH-200
    • 제품군Industrial protection
    • 제품분류Bumper guards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-03
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료Elastomer
    • 부 재료Elastomer
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감
    • IFC 분류지붕마감
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_43_86
    • Uniclass 2015 설명Wall protection panels
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 23.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Impact Resistant Wall Protection
    • OmniClass 번호23-17 25 15
    • OmniClass 제목Impact Protection Products
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings