제품 게시
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
Bâtz blade with closed joints
    SPO

    Bâtz blade with closed joints

    Facade blade based on Iroise 300 plank profile without bord - Lenght 200 to 4 000 mm
    사양
    • prepaint steel or post painted steel
    기술 사양
    • 특징 참조FIL030005
    • 제품군Metal cladding
    • 제품분류Artéface façade
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)25.6
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)10.99
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 철골

    지역 가용성

    유럽
    프랑스