제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
sterlingplumbing/products/b0ea08b4-5f1d-4630-9a84-d417b66cbf78
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain
다음에서 사용 가능 미국
Sterling Plumbing
팔로우
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
sterling-71320120
제품군
Bath/Shower Units
제품분류
Ensemble
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-25
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71320120
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
다운로드