제품 게시
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    별점 4.8/54.8(12 리뷰)
    An optimal solution for large openings. Straight line design and 48 mm frame enabling opening of large spaces given that there is no limitation to the number of leaves. The booklet mechanism of moving leaves enables completed opening of the window.
    사양
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s47_5folding
    • 제품군Sistemas Practicables
    • 제품분류STRUGAL S47
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Folding windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈