제품 게시
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

별점 3.2/53.2(5 리뷰)
The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
사양
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
기술 사양
  • 특징 참조strugal_solar210
  • 제품군Sistemas de Protección Solar
  • 제품분류STRUGAL SOLAR
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Shutters
  • UNSPSC 코드30151801
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_50_80
  • Uniclass 2015 설명Shutter systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 71 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Shutters
  • OmniClass 번호23-17 21 11 13
  • OmniClass 제목Exterior Shutters
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 아프리카
스페인
모로코
포르투갈