제품 게시
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    기술 사양
    • 특징 참조strugal_solar_decorativa
    • 제품군Sistemas de Protección Solar
    • 제품분류STRUGAL CELOSÍA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Shutters
    • UNSPSC 코드30151801
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_50_80
    • Uniclass 2015 설명Shutter systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 71 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Shutters
    • OmniClass 번호23-17 21 11 13
    • OmniClass 제목Exterior Shutters
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈