제품 게시
Electric Element Erica 300W
Svedbergs

Electric Element Erica 300W

Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
사양
  • Mirror cabinet or spegelskåp

기술 사양
  • 특징 참조Erica-elpatron
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Towel Drier
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)490
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_70
  • Uniclass 2015 설명Radiator valves

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText