제품 게시
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
기술 사양
  • 특징 참조int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • 제품군Interior doors
  • 제품분류HP Security
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-06-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료철
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 인테리어 도어
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득