제품 게시
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
기술 사양
  • 특징 참조int_glass_wall_profile2
  • 제품군Interior doors
  • 제품분류HP Glass Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-05-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료유리
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 인테리어 도어
  • IFC 분류커튼 월
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
  • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 11
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Timber Curtain Walls
  • OmniClass 번호23-13 33 27 11
  • OmniClass 제목Curtain Walls

지역 가용성

유럽