제품 게시
Premium CLASSIC Z3/K
Premium CLASSIC Z3/K

    Premium CLASSIC Z3/K

    Premium Classic movable wall, parking position Z3/K - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    기술 사양
    • 특징 참조Premium_Classic_Z3K
    • 제품군Dividing
    • 제품분류Movable Walls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 부 재료파티클보드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - Folding & Moving Walls
    • IFC 분류벽
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 17 13
    • OmniClass 제목Folding Panel Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    스웨덴
    아이슬란드
    영국
    오스트리아
    페로 제도
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리