제품 게시
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip 8" Wall Mount Faucet with 12" Swing Nozzle
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-024
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Equip Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6
  • 너비(inches)11.75
  • 깊이(inches)14.5
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)4.85
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지