제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
홈
카테고리
위생
수도꼭지
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 리뷰)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-111
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Open Hose Reel Assembly
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2011-12-01
에디션 넘버
1
높이(인치)
27.06
너비(inches)
12
깊이(inches)
16
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
설치 안내
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
중국
순 중량(Lbs)
143
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
다운로드