제품 게시
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-029
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Equip Pre-Rinse Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)35.69
  • 너비(inches)11.75
  • 깊이(inches)16.5
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)12.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지