제품 게시
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-047
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Pre-Rinse Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)33.38
  • 너비(inches)12.62
  • 깊이(inches)16.44
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)11.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지