제품 게시
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-097
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Medical Lavatory Faucet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)10.69
    • 너비(inches)16
    • 깊이(inches)5.75
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지