제품 게시
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-098
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Enclosed Hose Reel Assembly
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)14.94
    • 너비(inches)6.44
    • 깊이(inches)16.44
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)45.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지