제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/79b244f3-b11f-4331-87c4-8f61c83f91db
홈
카테고리
위생
수도꼭지
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2516-34 Rear Trigger, 7/16" Spray Gun
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 11.00 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-110
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Open Hose Reel Assembly
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2011-12-01
에디션 넘버
1
높이(인치)
27.06
너비(inches)
5.62
깊이(inches)
27.06
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-03&loc_cat=Washdown+Solutions
설치 안내
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
중국
순 중량(Lbs)
135
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
다운로드