제품 게시
5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve

5PR-8D12 Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve

5PR-8D12, Pre-Rinse Unit, 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 12" Swing Nozzle, 5SV Spray Valve
사양
  • 8" deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body & 2 1/4" Deck Flange, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12 1/8" swing nozzle w/ laminar flow device
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-5PR-8D12
  • 제품군Equip
  • 제품분류Equip Pre-Rinse Units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)14.75
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

지역 가용성

북미
미국