제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d6ceac87-f543-4c27-a8aa-69340507a652
홈
카테고리
위생
수도꼭지
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
B-0507-BSPP, Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
다운로드
사양
사양
Short Floor Mount Foot Pedal, Single Pedal Valve, Brass Construction
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-B-0507-BSPP
제품군
Manual Faucets
제품분류
Pedal Valves
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-05-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
설치 안내
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
안내 영상
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
기술 설명
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
관련성
관련성
제조국가
미국
순 중량(Kg)
3.66
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
다운로드