제품 게시
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    B-5120-12-CR-B 8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket

    8" Deck Mount Workboard Pre-Rinse unit W/Cerama, B-0107, 12" Add-On Faucet & Wall Bracket
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-B-5120-12-CR-B
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Pre-Rinse Units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)13.35
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

    지역 가용성

    북미
    미국