제품 게시
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun

    B-7133-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Stainless Steel, 1/2" x 35' Hose, 5/16" Front Trigger Water Gun
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-B-7133-05
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Washdown Solutions
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)60
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

    지역 가용성

    북미
    미국