제품 게시
HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit

HG-4C-48K, Gas Hose w/Quick Disconnect, 1/2" NPT, 48" Long, Includes Installation Kit
사양
  • 48" coated gas appliance connector, 1/2" NPT male freespin inlet, 1/2" NPT male freespin outlet
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-HG-4C-48K
  • 제품군Appliance Connectors
  • 제품분류Appliance Connectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

지역 가용성

북미
미국