제품 게시
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-0475
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Manual Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.62
  • 너비(inches)5.12
  • 깊이(inches)12.12
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)7.66
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지