제품 게시
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-1230-12
  • 제품군Bar Equipment
  • 제품분류Glass Fillers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)13.44
  • 너비(inches)12.62
  • 깊이(inches)10.62
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)7.1
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

지역 가용성

북미