제품 게시
B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-2460
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Manual Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6.56
  • 너비(inches)6
  • 깊이(inches)4.12
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)5.1
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지