제품 게시
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-2492
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Manual Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)14.31
  • 너비(inches)10.88
  • 깊이(inches)9.12
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지