제품 게시
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-BL-5700-08
    • 제품군Laboratory Equipment
    • 제품분류Laboratory Products
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)12.19
    • 너비(inches)7.44
    • 깊이(inches)5.62
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)6.27
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - 실험실 장비