제품 게시
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip

    BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip

    Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-BL-5704-08WH4
    • 제품군Laboratory Equipment
    • 제품분류Laboratory Products
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)12.19
    • 너비(inches)10.69
    • 깊이(inches)6.84
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)7.1
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - 실험실 장비