제품 게시
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-MV-0771-12CW
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Washdown Solutions
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)20.5
  • 너비(inches)6
  • 깊이(inches)9.38
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)42.85
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

지역 가용성

북미