제품 게시
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Ref A-PT1-FC7
A plant, 110 cm high, with beautiful teardrop-shaped tergal leaves and a fiberglass trunk and trim. It is housed in a designer wood-effect pot in Ficonstone, with grey pebble trim (D. 42 cm x H. 36 cm).

This plant can be fireproofed with a french certificate.

사양
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

기술 사양
  • 특징 참조the-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • 제품군Potted Plants
  • 제품분류Potted plants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-08-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)600
관련성
  • 주 재료Composite
  • 부 재료폴리에스테르
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04_05
  • Uniclass 2015 설명Artificial trees

지역 가용성

유럽
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
비슷한 제품

별점 3.9/5 3.9 (37)
별점 3.7/5 3.7 (24)
별점 3.2/5 3.2 (42)
별점 4.5/5 4.5 (19)
별점 3.4/5 3.4 (14)
별점 4.3/5 4.3 (34)