제품 게시
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    별점 4.5/54.5(8 리뷰)

    Ref A-AB1-FB24
    The Olive Tree H. 240 cm in a white Cylinder Pot #Semi-natural. The Mediterranean tree with a reed wood trunk and tergal foliage. Decorated with pine bark. White cylinder pot in Fiberstone D. 50 cm x H. 50 cm

    사양
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    기술 사양
    • 특징 참조the-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • 제품군Potted Plants
    • 제품분류Potted plants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2400
    • 너비(mm)1500
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)50
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 설명Artificial trees

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (37)
    별점 4.5/5 4.5 (19)
    별점 3.2/5 3.2 (42)
    별점 3.7/5 3.7 (24)
    별점 3.4/5 3.4 (14)
    별점 3.6/5 3.6 (5)