제품 게시
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

별점 4.8/54.8(8 리뷰)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

사양
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

기술 사양
  • 특징 참조the-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • 제품군Potted Plants
  • 제품분류Potted plants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1300
  • 너비(mm)550
관련성
  • 주 재료Composite
  • 부 재료폴리에스테르
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04
  • Uniclass 2015 설명Artificial plants

지역 가용성

유럽
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
비슷한 제품

별점 3.9/5 3.9 (37)
별점 3.7/5 3.7 (24)
별점 3.2/5 3.2 (42)
별점 4.5/5 4.5 (19)
별점 3.4/5 3.4 (14)
별점 4.3/5 4.3 (34)