제품 게시
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    별점 3.7/53.7(15 리뷰)

    Ref A-AIR-MAC
    Trailing plant, 110 cm high, composed of ferns and jasmines stems made of recyclable PE, assembled in a gray ficonstone pots (L. 15 cm x W. 15 cm x H. 15cm).

    사양
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    기술 사양
    • 특징 참조trailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • 제품군Hanging Plants
    • 제품분류Hanging Plants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)300
    관련성
    • 주 재료Concrete Grey
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • Uniclass 2015 코드Pr_45_30_04
    • Uniclass 2015 설명Artificial plants

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (37)
    별점 4.5/5 4.5 (19)
    별점 3.7/5 3.7 (24)
    별점 3.2/5 3.2 (42)
    별점 3.6/5 3.6 (5)
    별점 3.4/5 3.4 (14)