제품 게시
CT CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

CT CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION A Ø 14 mm shank of 10.9 hardened steel, with 15 mm hexagonal head and fake washer, and Ø 12 mm threaded body. A 60x50 mm, 4 mm thick toothed steel plate with rectangular base. The stud connector and the base plate, thanks to their particular conformation, come together during the embedding process. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. This is the connector of the range with the higher shear resistance, for very demanding structural applications.
사양
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element composed of a Ø 14 mm shank of 10.9 hardened steel, with washer and 15 mm hexagonal head. The Ø 12 mm threaded body has a truncated conical section at the lower end allowing it to be inserted into the central hole of the 60 x50 x 4 mm stabilizing plate folded on two sides.
기술 사양
  • 특징 참조CT-CEM
  • 제품군Connector for concrete floors
  • 제품분류Floor reinforcement
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.2
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
  • IFC 분류구조 연결
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforcement
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11
  • OmniClass 제목Reinforcement Components

지역 가용성

유럽 아프리카
그리스
리비아
네덜란드
모로코
노르웨이
알제리
덴마크
카보베르데
독일
튀니지
루마니아
뤽상부르
모나코
몬테네그로
몰도바
몰타
바티칸 시국
벨기에
보스니아 헤르체고비나
불가리아
산마리노
세르비아
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
슬로베니아
아일랜드
알바니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
크로아티아
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리