CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud.
A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
지역 가용성
| 유럽 | 아프리카 |
|---|---|
그리스 | 리비아 |
네덜란드 | 모로코 |
노르웨이 | 알제리 |
덴마크 | 카보베르데 |
독일 | 튀니지 |
루마니아 | |
뤽상부르 | |
모나코 | |
몬테네그로 | |
몰도바 | |
몰타 | |
바티칸 시국 | |
벨기에 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
불가리아 | |
산마리노 | |
세르비아 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
스페인 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
아일랜드 | |
알바니아 | |
영국 | |
오스트리아 | |
이탈리아 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
프랑스 | |
핀란드 | |
헝가리 |