CONNECTOR COMPOSITION
The TECNARIA DIAPASON connector consists of a 3 mm thick galvanised steel plate with a ribbed rectangular base plate 70x55 mm, pressed into a "U" shape with two tilted wings. There are four holes In the tilted part to accommodate steel cross bars;
four high-strength steel nails go through the holes provided in the plate and fix the connector to the metal structure.
The available heights are 100 and 125 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.
지역 가용성
| 유럽 | 아프리카 |
|---|---|
그리스 | 리비아 |
네덜란드 | 모로코 |
노르웨이 | 알제리 |
덴마크 | 카보베르데 |
독일 | 튀니지 |
루마니아 | |
뤽상부르 | |
모나코 | |
몬테네그로 | |
몰도바 | |
몰타 | |
바티칸 시국 | |
벨기에 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
불가리아 | |
산마리노 | |
세르비아 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
스페인 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
아일랜드 | |
알바니아 | |
영국 | |
오스트리아 | |
이탈리아 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
프랑스 | |
핀란드 | |
헝가리 |