제품 게시
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
사양
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
기술 사양
  • 특징 참조GTS
  • 제품군Mechanical rebar splicing system
  • 제품분류Reinforcement of reinforced concrete columns
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-06-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)20
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)20
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.23
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
  • IFC 분류구조 연결
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforcement
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11
  • OmniClass 제목Reinforcement Components

지역 가용성

유럽 아프리카
그리스
리비아
네덜란드
모로코
노르웨이
알제리
덴마크
카보베르데
독일
튀니지
루마니아
뤽상부르
모나코
몬테네그로
몰도바
몰타
바티칸 시국
벨기에
보스니아 헤르체고비나
불가리아
산마리노
세르비아
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
슬로베니아
아일랜드
알바니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
크로아티아
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리