제품 게시
D-440 dry cement-based grey floor mortar
TITAN CEMENT SA

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
사양
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
기술 사양
  • 특징 참조D440
  • 유형건축 자재
  • 게시일2023-01-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 설계국가그리스
  • 제조국가그리스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes

지역 가용성

북미 유럽 남아메리카 아프리카 아시아