제품 게시
INTERTOP ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
사양
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
기술 사양
  • 특징 참조INTERTOP
  • 유형건축 자재
  • 게시일2023-01-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료Sand
  • 설계국가그리스
  • 제조국가그리스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes

지역 가용성

북미 유럽 남아메리카 아프리카 아시아