제품 게시
M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar
TITAN CEMENT SA

M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M-510 is a white cement based dry-mixed one-layer mortar with appropriate white marble granulation and special organic admixtures. Requires only the addition of water.
사양
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength: CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption: W0 Thermal conductivity (λ10,dry): 0,77 W/MK Pot life: 2 h at 20ο C Reaction to fire: Euroclass Α1
기술 사양
  • 특징 참조M510
  • 유형건축 자재
  • 게시일2023-01-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 부 재료대리석
  • 설계국가그리스
  • 제조국가그리스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • OmniClass 번호23-13 15 11
  • OmniClass 제목Concretes

지역 가용성

북미 유럽 남아메리카 아프리카 아시아