제품 게시
UNI Onda Concealed fixing
Unimetal

UNI Onda Concealed fixing

UNI Onda Concealed fixing

사양
  • Steel 

    upper side
    steel 0,5 mm
    lower side
    steel 0,5 mm

기술 사양
  • 특징 참조UNI-Onda
  • 제품군Coverings
  • 제품분류Polyurethane insulated panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리우레탄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
  • UNSPSC 이름Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC 코드30
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 설명Composite panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
  • OmniClass 번호23-13 39 27 11 11
  • OmniClass 제목Metal Roof Panels
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings