제품 게시
Base Sanitaire Autonome
VAC

Base Sanitaire Autonome

Autonomous Sanitary Trailer
사양
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
기술 사양
  • 특징 참조base-sanitaire-autonome
  • 제품군Base vie autonome VAC
  • 제품분류Cabine sanitaire autonome
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2950
  • 너비(mm)2350
  • 깊이(mm)6900
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료단열
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2240
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_40_50
  • Uniclass 2015 설명Service vehicles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 63 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Utility Vehicles
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK

지역 가용성

유럽
프랑스
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득