제품 게시
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    사양
    • 66031020 66031020P 66031020PU 66031020U 660319299 660319299P 660319299PU 660319299U Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    기술 사양
    • 특징 참조Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Bathroom cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)608
    • 너비(mm)930
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료자기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units