한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
VELUX top-operated, centre-pivot roof window
GLL 1085IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
The original VELUX top-operated, centre-pivot roof window GLL 1085 offers a combination of high thermal efficiency and excellent sound insulation. The window is easy to operate and gives you the freedom to place furniture underneath.
The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal. Note: A combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.
| Window Code | Width in mm | Height in mm | Effective Daylight Area in m2 | Geometric Free Area in m2 |
| CK02 | 550 | 778 | 0.22 | 0.26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0.85 | 0.94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0.92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1.25 |
Due to the extra sound reduction feature, background ventilation is not possible.
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
라트비아 | 터키 |
루마니아 | |
리투아니아 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
불가리아 | |
세르비아 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
에스토니아 | |
우크라이나 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
폴란드 | |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.